Cadre de base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XSFB0806
XSFB1006
XSFB1008
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)

521.67 €

1 3 jours 801576

570.00 €

1 3 jours 1001576
-

630.00 €

1 14 jours 1001776

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Hauteur(mm) 120 Numéro RAL 7035
Avec plaque de montage Non Nombre de portes 0 Nombre de verrous 0
Version EMC Oui Avec porte vitrée Non Qualité des matériaux Autre
Matériau Acier Résistance aux chocs IK10 Degré de protection (IP) Autre
Utilisable en extérieur Non Adapté au montage métrique Non Profondeur de plaque de montage réglable Oui
Empilable Oui Avec porte d'aération Non Fixation murale possible Non
Finition de surface Revêtement par pulvérisation Avec porte arrière Non Encastrement mural Non
Auvent incliné Non Installation au sol possible Oui Fixation poteau Non
Indice de protection (NEMA)

Assistance technique