Section d'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XSC200808

Référence pièce
XSC200808
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,628.33 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 850 Hauteur(mm) 2000
Profondeur(mm) 850 Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Non
Nombre de portes 0 Nombre de verrous 0 Version EMC Oui
Avec porte vitrée Non Qualité des matériaux Autre Matériau Acier
Résistance aux chocs IK10 Degré de protection (IP) IP55 Utilisable en extérieur Non
Adapté au montage métrique Non Profondeur de plaque de montage réglable Non Empilable Oui
Avec porte d'aération Non Fixation murale possible Oui Finition de surface Revêtement par pulvérisation
Avec porte arrière Non Encastrement mural Non Auvent incliné Non
Installation au sol possible Oui Fixation poteau Non Indice de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Section d'angle, le numéro d'article est le suivant: XSC200808.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XSC200808.

Assistance technique