• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeux de montage pour l'isolation des transistors de puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MST 220

Référence pièce
MST 220
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
100 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau polysulfon, renforcé par fibre de verre Modèle avec rondelle mica GS 220 Pour Transistor TO 220
Gamme De Températures -70°C á +180°C (260°C/5s) Matériel Livré 1 rondelle mica, 1 canon isolant, 1 vis à tête cylindrique nickelée, 1 écrous M3 nickelé

Vous vous trouvez sur la page de Jeux de montage pour l'isolation des transistors de puissance, le numéro d'article est le suivant: MST 220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MST 220.

Assistance technique