Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLP 1/16/117/01/Z |
SLP 1 16 117 17 Z |
SLP 2/16/117/10/G |
SLP 2/16/129/10/Z |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre De Pôles | Surface Du Contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | 1 | étamé | |||
- | 100 | Devis | 17 | étamé | |||
- | 100 | Devis | 10 | plaqué or | |||
- | 100 | Devis | 10 | étamé |
Loading...
Gamme De Températures | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Matériau Du Contact | alliage CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Courant Nominal | 3 A | Tension Nominale | 250 V AC | Matériau Du Corps Isolant | PA 4.6. GF |
Tension D'Essai | 1000 V | Résistance Diélectrique Spécifique | >10⁷ Ω·m | Résistance De Transition | ≤10 mΩ |
Pas(mm) | 2,54 | Type De Connexion | emmanchement | Soudable Par Technique Reflow | oui |
Modèle | connecteurs mâles |
Configurer
Propriétés de base
Nombre De Pôles
Surface Du Contact
Propriétés optionnelles