Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
protection | IP 68 | Tension nominale DC(V) | 24; (vers SELV/PELV) | Matériaux | TPU |
---|---|---|---|---|---|
Application | signalisation des conditions de la machine | Flux lumineux(lm) | rouge: 101.2 / vert: 188,8 / bleu: 37 / blanche: 285,2 | Température ambiante(°C) | -20-45 |
Electricité d'entrée élevée(mA) | 10 | Humidité relative maximale de l'air(%) | 90 | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m) | 4000 |
Circuit d'entrée des entrées numériques | 24 V PNP | Degré de salissure | 2 | Affichage | signalisation des conditions de la machine: LED, RVB multicolore éclairage des installations: LED, blanche |
Température de couleur(K) | 4000 |
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Tension de fonctionnement(V)
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles