Tour d'éclairage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DV1500
DV1510
DV1520
DV1530
DV2500
DV2510
DV2520
DV2530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
protection Longueur
(mm)

453.30 €

1 4 jours IP 65344

512.86 €

1 4 jours IP 54384

401.36 €

1 4 jours IP 65244

460.80 €

1 4 jours IP 54284

438.65 €

1 4 jours IP 65344

497.84 €

1 4 jours IP 54384

386.59 €

1 4 jours IP 65244

445.91 €

1 4 jours IP 54584

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées numériques 6 Pression d'air(kPa) < 106 Matériaux Logement: ABS; lentille: PC
Application Signalisation des conditions de la machine Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC Température ambiante(°C) -25-50
Type de montage Base de montage Humidité relative maximale de l'air(%) 90 Interface de Communication Liaison IO
de la plaque(mm) ø 70

Assistance technique