Lampe de signalisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DV2120
DV2121
DV2130
DV2131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
protection Longueur
(mm)
Eléments de commande de la plaque
(mm)

169.60 €

1 4 jours IP 6761-ø 56

197.78 €

1 4 jours IP 6761Bouton capacitifø 56

197.78 €

1 4 jours IP 6572.5-ø 56

225.85 €

1 4 jours IP 6572.5Bouton capacitif56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Consommation de courant(mA) < 90 Application Signalisation des conditions de la machine Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC
Température ambiante(°C) -25-50 Tension nominale(V) 24 DC Humidité relative maximale de l'air(%) 90
Interface de Communication Liaison IO

Assistance technique