Wiha Outil de sertissage automatique pour cosses de conducteurs, sertissage hexagonal

Wiha Outil de sertissage automatique pour cosses de conducteurs, sertissage hexagonal

Facilite l'utilisation: Grâce au sertissage hexagonal, le coincement de petites cosses de conducteurs est exclu.

Réduit vos coûts: Pour la protection de la pince, le levier intégré permet d'interrompre manuellement le processus de sertissage à tout moment.

Augmente votre sécurité: Un système de guide de protection empêche de sertir l’isolant.

Augmente votre efficacité: Couvre un grand domaine d'application compris entre 0,08 et 16 mm².

Augmente votre efficacité: La pression exercée est automatiquement adaptée aux dimensions des cosses de conducteurs.

Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.

Lors de l'utilisation classique de pinces à sertir, il est possible que les cosses de conducteurs se coincent dans la pince ou qu'elles soient mal serties. La pince à sertir automatique avec sertissage hexagonal permet d'éviter les déchets inutiles de câbles et de cosses de conducteurs. Elle dispose d'une plage de sertissage de 0,08 à 16 mm² et combine donc de manière compacte deux pinces à sertir en une. La pince à sertir couvre ainsi une grande partie des applications. Le sertissage hexagonal permet d'éviter que des petites cosses de conducteurs restent accrochées. Par ailleurs, l'aide de guidage assure une sécurité de processus supplémentaire en empêchant le sertissage de l'enveloppe en matière plastique. Grâce à sa fonction de sertissage automatique, la pince convient aussi bien pour les cosses vides (jusqu'à 16 mm²) que pour les cosses jumelées (jusqu'à 10 mm²). Les poignées en matière plastique élastique et amortissant les chocs garantissent en outre un travail confortable et moins fatigant. Un levier intégré permet d'interrompre manuellement l'opération de sertissage à tout moment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41246

Référence pièce
41246
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

156.87 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids(g) 210 Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) 28 - 5 Certifié VDE Oui
Blister Oui Article ESD Non Longueur totale(mm) 210
avec batterie Non Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) 0,08 Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) 16
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) 0,08 - 16 Zone de dénudage min (AWG) 28 Zone de dénudage max (AWG) 5

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de sertissage automatique pour cosses de conducteurs, sertissage hexagonal, le numéro d'article est le suivant: 41246.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41246.

Assistance technique