Augmente votre sécurité: Utilisation sécurisée grâce à la pression de sertissage réglée en usine.
Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33843
Zone de sertissage | 0,1 jusqu'à 16 mm² | Zone de sertissage AWG (minimum)(awg) | 26 | Zone de sertissage AWG (maximum)(awg) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Zone de sertissage (maximum)(mm²) | 16 | Zone de sertissage (minimum)(mm²) | 0,1 | N° de pièce du fabricant | 33843 |
Matériau | Acier spécial | Propriétés des matériaux | étanche et trempé | Taille du produit (longueur)(mm) | 220 |
Type de produit | Outil de sertissage | Domaines d'utilisation | Cosses de câble Nonn isolées|cosses de câble à broches Nonn isolées|connecteurs bout à bout Nonn isolés|mini cosses Nonn isolées | Convient à | Connecteurs Nonn isolés, Connecteurs à broches, Connecteur bout à bout et mini cosses |
Poids(g) | 510 | Certifié VDE | Oui | Blister | Non |
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Zone de dénudage min (AWG) | 26 |
Zone de dénudage max (AWG) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de sertissage pour cosses de câbles non isolées avec douille fermée, le numéro d'article est le suivant: 33843.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33843.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles