Augmente votre sécurité: Utilisation sécurisée grâce à la pression de sertissage réglée en usine.
Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33842
Zone de sertissage | 0,25 à 6 mm² | Zone de sertissage AWG (minimum)(awg) | 22 | Zone de sertissage AWG (maximum)(awg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Zone de sertissage (maximum)(mm²) | 6 | Zone de sertissage (minimum)(mm²) | 0,25 | N° de pièce du fabricant | 33842 |
Matériau | Acier spécial | Propriétés des matériaux | étanche et trempé | Taille du produit (longueur)(mm) | 220 |
Type de produit | Outil de sertissage | Domaines d'utilisation | Cosses plates Nonn isolées|prises de cosses plates Nonn isolées | Convient à | Fiche plate Nonn isolée |
Poids(g) | 510 | Certifié VDE | Oui | Blister | Non |
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0.25 |
Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 6 | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0.25 - 6 | Zone de dénudage min (AWG) | 24 |
Zone de dénudage max (AWG) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de sertissage pour connecteurs plats non isolés, le numéro d'article est le suivant: 33842.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33842.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles