Wiha Détecteur de tension Volt Detector sans contact, unipolaire, 12 – 1 000 V AC avec 2 piles AAA

Wiha Détecteur de tension Volt Detector sans contact, unipolaire, 12 – 1 000 V AC avec 2 piles AAA

Gain de temps: Détection rapide de la tension grâce à la mesure sans contact.

Augmente votre efficacité: Utilisable pour toutes les prises du monde grâce à l'embout de mesure adapté au niveau international.monde entier.

Augmente votre efficacité: Lampe de poche à LED puissante intégrée.

Augmente votre flexibilité: Le détecteur de tension couvre une large plage de tension de 12 à 1 000 V AC.

Application: Pour la détection et la localisation de conducteurs sous tension, coupures de câbles, de fusibles grillés, de lampes défectueuses sur les guirlandes lumineuses et la détection de courant sur câble simple.

Normes: CAT IV 1.000 VAC

Avant de réaliser une installation électrique, l'électricien doit s'assurer que l'environnement de travail est hors tension. Un détecteur de tension est nécessaire pour tester les champs électriques alternatifs ou pour localiser les sources de défauts présumées. Grâce à un signal optique et acoustique, une première indication de l'absence de tension est possible avec le détecteur de tension sans contact de Wiha. Après la mise sous tension, la LED verte fixe indique que l'appareil est prêt à fonctionner. Pendant le test de tension, les LED s'allument du bleu (pâle) au rouge (vif) en passant par l'orange en fonction de l'intensité du champ électrique alternatif. Deux piles AAA nécessaires à l'utilisation sont incluses dans l'étendue de la livraison. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 4 minutes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Une lampe de poche à LED intégrée permet d'éclairer les points de mesure dans des endroits sombres et peut aussi remplir les fonctions d'une lampe de poche classique grâce à un bouton marche-arrêt. Grâce à sa taille pratique, le détecteur de tension avec agrafe se glisse aisément dans toutes les poches de chemise et de pantalon. Grâce à sa pointe de mesure adaptée aux normes internationales, le détecteur de tension est adapté à toutes les variantes de prises dans le monde entier. Le détecteur de tension unipolaire est soumis à la norme EN 61010-1 / IEC 61326 et est conçu pour la catégorie CAT IV 1 000 VAC.

Avant et après chaque utilisation, le détecteur de tension doit être testé sur une source de tension connue afin d'assurer son bon fonctionnement.

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43797

Référence pièce
43797
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.87 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Longueur totale(mm) 150 avec batterie Oui
Nombre de cellules 2 Tension de la batterie(V) 1.5 Capacité de la batterie(mAh) 1300
Capacité de la batterie(Ah) 1.3 Poids de la batterie(g) 8 Poids total de la batterie dans le produit(g) 16
Pile fournie dans l'emballage ? Non Watt/heure(w/h) 1.95 Degré de protection IP 67
Température de service -20 - 40°C Signal sonore Oui Type de pile (désignation CEI) 2x piles AAA
Tension V CA (max) 1000 Tension V CA min – max 12 - 1000 Détection de tension sans contact Oui
Catégorie de mesure CAT IV 1.000 V Certifié VDE Non Article ESD Non
Diamètre du manche(mm) 28.5 Lampe de poche intégrée Oui Homologation ATEX Non
Tension V CA(min) 12

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Détecteur de tension Volt Detector sans contact, unipolaire, 12 – 1 000 V AC avec 2 piles AAA, le numéro d'article est le suivant: 43797.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43797.

Assistance technique