Augmente votre efficacité: Lampe de poche à LED puissante intégrée.
Gain de temps: Détection rapide de la tension grâce à la mesure sans contact.
Augmente votre flexibilité: Le détecteur de tension couvre une large plage de tension de 12 à 1 000 V AC.
Augmente votre efficacité: Utilisable pour toutes les prises du monde grâce à l'embout de mesure adapté au niveau international.monde entier.
Application: Pour la détection et la localisation de conducteurs sous tension, d'interruptions et de ruptures de câbles, de fusibles grillés, de lampes défectueuses sur les chaînes lumineuses et la détection de brins individuels.
Catégorie de mesure: CAT IV 1.000 V
Normes: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
Avant de démarrer une installation électrique, les électriciens doivent s'assurer que l'environnement de travail est hors tension. Un détecteur de tension est nécessaire pour tester les champs électriques alternatifs ou pour localiser les sources de défaut suspectes. Le détecteur de tension Wiha sans contact fournit une première indication sur l'existence ou non d'une tension, grâce à un signal optique et acoustique. Après mise en marche, la LED verte allumée en continu indique que l'appareil est prêt à fonctionner. Lors de la détection de la tension, les LED s'allument en bleu (faible), en orange puis en rouge (fort), en fonction de l'intensité du champ électrique alternatif. Deux piles AAA sont nécessaires pour l'utilisation, celles-ci sont fournies. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 4 minutes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Une lampe de poche LED permet d'éclairer le point de mesure dans les environnements plus sombres et peut être utilisée comme lampe de poche par allumage et arrêt manuel. Le détecteur de tension avec agrafe rentre confortablement dans toutes les poches de chemise et de pantalon grâce à sa taille compacte. Grâce à l'embout de mesure adapté au niveau international, le détecteur de tension convient pour toutes les prises du monde. Le détecteur de tension unipolaire est soumis à la norme EN 61010-1/IEC 61326 et il est conçu pour CAT IV 1 000 V AC. En outre, l'outil est homologué pour l'utilisation dans les zones explosibles selon la norme ATEX (catégorie II).
Testez l'appareil avant et après chaque utilisation en utilisant une source de tension connue pour en assurer la fonctionnalité.
EN 61010-1, IEC 61326, IP67
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44309
Blister | Non | Longueur totale(mm) | 150 | avec batterie | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 2 | Tension de la batterie(V) | 1.5 | Capacité de la batterie(mAh) | 1300 |
Capacité de la batterie(Ah) | 1.3 | Poids de la batterie(g) | 8 | Poids total de la batterie dans le produit(g) | 16 |
Pile fournie dans l'emballage ? | Non | Watt/heure(w/h) | 1.95 | Degré de protection | IP 67 |
Température de service | -20 - 40°C | Signal sonore | Oui | Type de pile (désignation CEI) | 2x piles AAA |
Tension V CA (max) | 1000 | Tension V CA min – max | 12 - 1000 | Détection de tension sans contact | Oui |
Catégorie de mesure | CAT IV 1.000 V | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
Diamètre du manche(mm) | 28.5 | Lampe de poche intégrée | Oui | Homologation ATEX | Oui |
Tension V CA(min) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Détecteur de tension Volt Detector sans contact, unipolaire, 12 – 1 000 V AC/ antidéflagrant ATEX 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 44309.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44309.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles