Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Masse (g) | Diamètre de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | M4 | 2.5 | 2 | 6.5 | 0.4 | M4 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 2.5 | 2 | 10.5 | 0.7 | M4 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | M4 | 2.5 | 2 | 16.5 | 1 | M4 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | 3 | 2.5 | 8.6 | 0.8 | M5 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | M5 | 3 | 2.5 | 12.6 | 1.3 | M5 | |
2.91 € | 1 | 5 jours | M5 | 3 | 2.5 | 20.6 | 2.3 | M5 | ||
2.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6 | 4 | 3 | 10.8 | 1.5 | M6 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6 | 4 | 3 | 16.8 | 2.5 | M6 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6 | 4 | 3 | 20.8 | 3.4 | M6 | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 4 | 3 | 25.8 | 4 | M6 | |
3.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 5.5 | 4 | 11.2 | 2.5 | M8 | |
3.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 5.5 | 4 | 13.2 | 3.2 | M8 | |
3.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 5.5 | 4 | 21.2 | 5.7 | M8 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 5.5 | 4 | 26.2 | 7.7 | M8 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | M8 | 5.5 | 4 | 31.2 | 9 | M8 | |
3.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 7 | 5 | 13.7 | 5 | M10 | |
3.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 7 | 5 | 17.7 | 7 | M10 | |
3.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 7 | 5 | 21.7 | 9.5 | M10 | |
3.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 7 | 5 | 26.7 | 11 | M10 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 7 | 5 | 36.7 | 16 | M10 | |
4.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12 | 8.5 | 6 | 18 | 10 | M12 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12 | 8.5 | 6 | 22 | 12.5 | M12 | |
4.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12 | 8.5 | 6 | 32 | 20 | M12 | |
4.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12 | 8.5 | 6 | 42 | 28 | M12 | |
7.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16 | 12 | 8 | 23.3 | 22 | M16 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16 | 12 | 8 | 28.3 | 28 | M16 | |
7.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16 | 12 | 8 | 38.8 | 41 | M16 | |
7.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16 | 12 | 8 | 53.3 | 48 | M16 |
Loading...
Matériau | Unité principale : Bille EN 1.7220 Equiv. : EN 1.3505 Equiv. | Traitement thermique | Coque trempée HRC56-60 | Traitement de surface | Finition oxydée noire |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Masse(g)
Diamètre de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles