Scie cloche FA

Scie cloche FA
[Features]
· Holes up to 25 mm thick can be drilled in thick stainless steel and iron plates.
· AB split blade type allows for speedy cutting and a spring helps with smooth core discharge, enabling hole drilling up to 25 mm thickness.
· The structure features an integrated shank for high cutter rigidity, zero center runout, and extremely circular hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
FA24
FA25
FA27
FA28
FA30
FA31
FA32
FA33
FA34
FA35
FA38
FA40
FA42
FA50
FA60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Number of flutes
(Sheets)

58.37 €

1 5 jours 246

58.37 €

1 5 jours 256

67.68 €

1 5 jours 276

67.68 €

1 5 jours 286

68.05 €

1 5 jours 306

77.45 €

1 5 jours 316

77.84 €

1 5 jours 326

77.84 €

1 5 jours 338

77.84 €

1 5 jours 348

75.33 €

1 5 jours 358

84.50 €

1 5 jours 388

84.95 €

1 5 jours 408

93.36 €

1 5 jours 428

103.28 €

1 5 jours 5010

126.77 €

1 5 jours 6010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scie cloche Blade thickness(mm) 2.8 Overall Length(mm) 111
Blade Length(mm) 30 Protrusion amount(mm) 26 center drill FA675

Assistance technique