Référence fabricant: SBL-05
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 20.51 €
Délai de livraison: 5 jours
Width across flat dimension: 5 mm
Overall length (L dimension): 120 mm
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only: 28 mm
Weight: 35 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SBL-05
Référence pièce
|
---|
SBL-05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | 5 jours | 5 | 120 | 28 | 35 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Clé sphérique type L, longue, SBL, le numéro d'article est le suivant: SBL-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBL-05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SBL-03 |
SBL-04 |
SBL-06 |
SBL-08 |
SBL-10 |
SBL-2.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | 5 jours | 3 | 95 | 20 | 20 | ||
18.94 € | 1 | 5 jours | 4 | 107 | 23 | 25 | ||
27.65 € | 1 | 5 jours | 6 | 135 | 32 | 65 | ||
38.42 € | 1 | 5 jours | 8 | 150 | 36 | 155 | ||
46.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 170 | 40 | 180 | ||
17.24 € | 1 | 9 jours | 2.5 | 84 | 18 | 20 |