Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSB-M6X30-B |
SSB-M6X40-B |
SSB-M6X50-B |
SSB-M8X30-B |
SSB-M8X40-B |
SSB-M8X50-B |
SSB-M10X30-B |
SSB-M10X40-B |
SSB-M10X50-B |
SSB-M10X60-B |
SSB-M10X70-B |
SSB-M12X50-B |
SSB-M12X60-B |
SSB-M12X70-B |
SSB-M16X50-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | Masse (g) | Diamètre de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6X1.0 | 30 | 27 | 10 | 11.5 | 4 | R10 | 8.7 | M6 | |
3.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6X1.0 | 40 | 37 | 10 | 11.5 | 4 | R10 | 11 | M6 | |
4.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6X1.0 | 50 | 47 | 10 | 11.5 | 4 | R10 | 13 | M6 | |
4.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8X1.25 | 30 | 26.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | 16 | M8 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8X1.25 | 40 | 36.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | 20 | M8 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8X1.25 | 50 | 46.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | 24 | M8 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | M10X1.5 | 30 | 25.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 29 | M10 | |
5.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10X1.5 | 40 | 35.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 35 | M10 | |
5.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10X1.5 | 50 | 45.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 41 | M10 | |
5.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10X1.5 | 60 | 55.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 47 | M10 | |
5.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10X1.5 | 70 | 65.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 54 | M10 | |
5.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12X1.75 | 50 | 44.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 59 | M12 | |
6.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M12X1.75 | 60 | 54.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 68 | M12 | |
6.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12X1.75 | 70 | 64.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 77 | M12 | |
10.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | M16X2 | 50 | 44 | 24 | 27.7 | 10 | R25 | 108 | M16 |
Loading...
Matériau | S45C | Traitement thermique | Les pièces sphériques sont échanches à HRC45 ou supérieur | Traitement de surface | Finition oxydée noire |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
g(mm)
Masse(g)
Diamètre de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles