Pince coupante devant N-33

Pince coupante devant N-33

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Nippers with a long blade length.
[Features]
· Equipped with coil spring to prevent fatigue even during continuous work.
· As the blade is long, it is possible to cut 4 wires coming out of a modular jack at once.
[Applications]
· Ideal for cutting in deep places (slanted type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-33

Référence pièce
N-33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.78 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 116
With or without spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9
Main body: option Main Body Weight(g) 45 Supplementary explanation For cutting in deep places

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant N-33, le numéro d'article est le suivant: N-33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-33.

Assistance technique