Jeu de clés hexalobées W-81

Jeu de clés hexalobées W-81
A compact Torx wrench set has been prepared by making the handle and tool bit detachable.
[Features]
· T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, +No.2 x -6.0, +No.1 x -4.5 mm.
· T8-T30 support tamper-proofing (tamper-proofed products have a protrusion at the center of the Torx screw socket).
· Bits are attached to both ends, so it can be used vertically and horizontally.
[Applications]
· Tamper-proof and applicable for places where general Torx screwdrivers and flathead screwdrivers cannot be inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-81

Référence pièce
W-81
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.80 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L Tip standards T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30 Single Product/Set Classification Unité
Overall length (L dimension)(mm) 127 Weight(g) 150 Features Bits are attached to both ends, so it can be used vertically and horizontally.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexalobées W-81, le numéro d'article est le suivant: W-81.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-81.

Assistance technique