Rallonge SUS, SEX30-150

Rallonge SUS, SEX30-150
Extension bar featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 9.5 mm drive with 150 mm length.
· Material adopts precipitation hardened stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEX30-150

Référence pièce
SEX30-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.90 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 150 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge SUS, SEX30-150, le numéro d'article est le suivant: SEX30-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEX30-150.

Assistance technique