Joint universel pour impact NJ40

Joint universel pour impact NJ40
Attachment for impact wrench that also allows diagonal work at an angle.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· It tilts about 20 degrees, allowing work to be performed in complex spots where working in a straight line is impossible.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Insertion angle: 12.7 mm.
[Applications]
· For work in locations where height is restricted or obstacles are present.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ40

Référence pièce
NJ40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.94 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 85.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 34

Vous vous trouvez sur la page de Joint universel pour impact NJ40, le numéro d'article est le suivant: NJ40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ40.

Assistance technique