Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2S-03L |
2S-04L |
2S-05L |
2S-06L |
2S-07L |
2S-08L |
2S-09L |
2S-10L |
2S-11L |
2S-12L |
2S-13L |
2S-14L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 € | 1 | 9 jours | 3 | 6 | 13 | 3 | 2.0 | ||
12.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | ||
12.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | 8.0 | 13 | 5 | 4 | ||
11.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
11.27 € | 1 | 7 jours | 7 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | ||
10.55 € | 1 | 5 jours | 8 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | ||
11.27 € | 1 | 9 jours | 9 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | ||
10.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 14.0 | 13 | 7 | 8 | ||
11.28 € | 1 | 9 jours | 11 | 15 | 13 | 7 | 9 | ||
11.33 € | 1 | 9 jours | 12 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | ||
11.10 € | 1 | 9 jours | 13 | 18 | 16.0 | 10 | 10 | ||
11.83 € | 1 | 5 jours | 14 | 19 | 17 | 10 | 11 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 51 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles