Table k-50 X-Y

Table k-50 X-Y
X-Y table ideal for precision drilling of substrates, etc.
[Features]
· Ideal for precision drilling of workpieces such as circuit boards when used in conjunction with a desk drill.
· Can be used on tabletops through the adoption of a small table.
· Workability is enhanced (with clamp, for K-21) by combining with a mini vise (K-24).
[Applications]
· Supports drilling at an even pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-50
K-50-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size
(mm)
Pièces commerciales Code JAN Accessory Weight
(g)
Features Applicable Model Slide Dimensions

134.54 €

1 9 jours Table dimensions: 210X70--Clamp800X-Y table with feed available in 0.05 mm increments. K-24 (mini vise) attachment available.For K-21Front and Back Each 23 mm, Left and Right Each 66 mm

45.42 €

1 5 jours -Ensemble de colliers4962772440339-----

Loading...

  1. 1

Assistance technique