Poignée coulissante en T, SL30

Poignée coulissante en T, SL30
A T-type slide handle for square drive that slides over the handle and can be adjusted to any position.
[Features]
· A groove is processed on the handle so that the square drive does not turn when force is applied.
· 9.5 mm insertion angle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SL30

Référence pièce
SL30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.46 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 200 Handle Type ° T-Shaped Slide

Vous vous trouvez sur la page de Poignée coulissante en T, SL30, le numéro d'article est le suivant: SL30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL30.

Assistance technique