Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Phillips (+) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 22 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Hex Wrench Tip Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles