Référence fabricant: SGFRERS6
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 83.43 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Number of flutes: 3 sheet
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGFRERS6
Référence pièce
|
---|
SGFRERS6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 3 | 6 | 60 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Alliage HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise d'ébauche SG-FAX, longueur standard, type court SGFRERS, le numéro d'article est le suivant: SGFRERS6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGFRERS6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SGFRERS13 |
SGFRERS14 |
SGFRERS15 |
SGFRERS7 |
SGFRERS8 |
SGFRERS9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.20 € | 1 | 6 jours | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
111.20 € | 1 | 6 jours | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
114.94 € | 1 | 6 jours | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
97.91 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 3 | 10 | 65 | ||
97.91 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 3 | 10 | 65 | ||
107.83 € | 1 | 6 jours | 9 | 25 | 3 | 10 | 75 |