HV pour usage intensif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4HV3
4HV4
4HV5
4HV6
4HV7
4HV8
4HV9
4HV10
4HV11
4HV12
4HV13
4HV14
4HV15
4HV16
4HV17
4HV18
4HV19
4HV20
4HV21
4HV22
4HV23
4HV24
4HV25
4HV26
4HV27
4HV28
4HV29
4HV30
6HV28
6HV29
6HV30
6HV31
6HV32
6HV33
6HV34
6HV35
6HV36
6HV37
6HV38
6HV39
6HV40
6HV42X42
6HV45X42
6HV48X42
6HV50X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.11 €

1 6 jours 394650

50.78 €

1 6 jours 4124860

55.91 €

1 6 jours 5154860

55.91 €

1 6 jours 6154860

57.91 €

1 6 jours 72041065

60.29 €

1 6 jours 82041065

64.18 €

1 6 jours 92541275

68.60 €

1 6 jours 102541275

78.90 €

1 6 jours 113041280

86.55 €

1 6 jours 123041280

99.92 €

1 6 jours 133541690

110.07 €

1 7 jours 143541690

121.09 €

1 6 jours 154041695

128.63 €

1 6 jours 164041695

137.99 €

1 6 jours 1740420105

145.53 €

1 7 jours 1840420105

158.68 €

1 6 jours 1945420110

158.68 €

1 6 jours 2045420110

128.94 €

1 6 jours 2145420110

128.94 €

1 6 jours 2245420110

156.01 €

1 6 jours 2350425120

156.01 €

1 8 jours 2450425120

156.01 €

1 7 jours 2550425120

167.31 €

1 6 jours 2650425120

184.11 €

1 6 jours 2755425125

184.11 €

1 6 jours 2855425125

224.03 €

1 6 jours 2955425125

224.03 €

1 6 jours 3055425125

184.11 €

1 6 jours 2855625125

224.03 €

1 6 jours 2955625125

224.03 €

1 6 jours 3055625125

265.21 €

1 6 jours 3160632145

265.21 €

1 6 jours 3260632145

265.21 €

1 6 jours 3360632145

309.65 €

1 6 jours 3460632145

309.65 €

1 6 jours 3560632145

369.16 €

1 6 jours 3660632145

401.91 €

1 6 jours 3765632150

401.91 €

1 6 jours 3865632150

410.96 €

1 6 jours 3965632150

410.96 €

1 6 jours 4065632150

506.89 €

1 6 jours 4265642155

585.87 €

1 6 jours 4570642160

642.37 €

1 6 jours 4870642160

696.61 €

1 6 jours 5070642160

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique