Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | -0.014~-0.028 | 0.2 | 3 | |
118.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | -0.014~-0.028 | 0.5 | 3 | |
123.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 4 | |
123.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 4 | |
123.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1 | 11 | 50 | 6 | -0.020~-0.038 | 1 | 4 | |
130.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.2 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 5 | |
130.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 5 | |
130.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 1 | 5 | |
109.77 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.3 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.3 | 6 | ||
109.77 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 6 | ||
139.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 1 | 6 | |
139.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1.5 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 1.5 | 6 | |
113.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.3 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 0.3 | 8 | |
113.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.5 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 8 | |
113.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 1 | 8 | |
113.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.5 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 8 | |
113.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 2 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 2 | 8 | |
145.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.3 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 0.3 | 10 | |
145.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.5 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 10 | |
145.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 1 | 10 | |
145.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 10 | |
145.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 2 | 10 | |
175.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 0.5 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 0.5 | 12 | |
175.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 1 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 1 | 12 | |
175.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 1.5 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 12 | |
175.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 2 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 2 | 12 | |
175.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 3 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 3 | 12 | |
342.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 1 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 1 | 16 | |
342.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 1.5 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 16 | |
342.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 2 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 2 | 16 | |
342.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 3 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 3 | 16 | |
491.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 1 | 20 | |
491.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 1.5 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 20 | |
491.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 2 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 2 | 20 | |
491.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 3 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 3 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Corner Radius r(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles