Fraise G à 2 cannelures pour logement de clavette GLKEY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GLKEY6

Référence pièce
GLKEY6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 6 Blade length (ℓ)(mm) 10 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre
Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Shank diameter (d)(mm) 8 Coating TiN
Overall Length (L)(mm) 60 Torsion Angle (θ) Torsion faible (15˚ à 25˚) Outer Diameter Tolerance -0.02 -0.04

Vous vous trouvez sur la page de Fraise G à 2 cannelures pour logement de clavette GLKEY, le numéro d'article est le suivant: GLKEY6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GLKEY6.

Assistance technique