Foret AG-SUS, type court AGSUSS

Foret AG-SUS, type court AGSUSS
  • Remise sur volume
Drill capable of stable hole drilling with AG coating excellent in heat resistance.
[Features]
· Newly developed optimal drill shape adopted for machining high alloy HSS, AG coatings, and stainless steel.
· It has a cutting edge shape that's excellent in the segmentation of chips and a groove shape that achieves both high chip discharge performance and drill rigidity.
· Stable machining accuracy is achieved by using a high-precision end mill shank.
[Applications]
· Optimal for stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGSUSS1.0
AGSUSS1.01
AGSUSS1.02
AGSUSS1.03
AGSUSS1.04
AGSUSS1.05
AGSUSS1.06
AGSUSS1.07
AGSUSS1.08
AGSUSS1.09
AGSUSS1.1
AGSUSS1.2
AGSUSS1.3
AGSUSS1.4
AGSUSS1.5
AGSUSS1.6
AGSUSS1.7
AGSUSS1.8
AGSUSS1.9
AGSUSS1.11
AGSUSS1.12
AGSUSS1.13
AGSUSS1.14
AGSUSS1.15
AGSUSS1.16
AGSUSS1.17
AGSUSS1.18
AGSUSS1.19
AGSUSS1.21
AGSUSS1.22
AGSUSS1.23
AGSUSS1.24
AGSUSS1.25
AGSUSS1.26
AGSUSS1.27
AGSUSS1.28
AGSUSS1.29
AGSUSS1.31
AGSUSS1.32
AGSUSS1.33
AGSUSS1.34
AGSUSS1.35
AGSUSS1.36
AGSUSS1.37
AGSUSS1.38
AGSUSS1.39
AGSUSS1.41
AGSUSS1.42
AGSUSS1.43
AGSUSS1.44
AGSUSS1.45
AGSUSS1.46
AGSUSS1.47
AGSUSS1.48
AGSUSS1.49
AGSUSS1.52
AGSUSS1.53
AGSUSS1.55
AGSUSS1.56
AGSUSS1.57
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

7.02 €

1 Disponible 6 jours 1640Tige de fraise3

9.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.01640Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.02640Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.03640Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.04640Tige de fraise3

9.15 €

1 Disponible 10 jours 1.05640Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.06640Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.07740Tige de fraise3

17.48 €

1 10 jours 1.08740Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.09740Tige de fraise3

15.52 €

1 Disponible 6 jours 1.1740Tige de fraise3

8.78 €

1 Disponible 8 jours 1.2840Tige de fraise3

8.15 €

1 Disponible 6 jours 1.3840Tige de fraise3

8.78 €

1 Disponible 10 jours 1.4940Tige de fraise3

6.94 €

1 Disponible 6 jours 1.5940Tige de fraise3

7.50 €

1 Disponible 6 jours 1.61044Tige de fraise3

8.33 €

1 6 jours 1.71044Tige de fraise3

15.69 €

1 6 jours 1.81144Tige de fraise3

8.78 €

1 Disponible 10 jours 1.91144Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.11740Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.12740Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.13740Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.14740Tige de fraise3

9.17 €

1 10 jours 1.15740Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 10 jours 1.16740Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.17740Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.18740Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.19840Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.21840Tige de fraise3

17.48 €

1 6 jours 1.22840Tige de fraise3

17.48 €

1 10 jours 1.23840Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.24840Tige de fraise3

16.53 €

1 10 jours 1.25840Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.26840Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.27840Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.28840Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.29840Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.31840Tige de fraise3

17.48 €

1 6 jours 1.32840Tige de fraise3

17.48 €

1 6 jours 1.33940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.34940Tige de fraise3

9.17 €

1 6 jours 1.35940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.36940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.37940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.38940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.39940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.41940Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.42940Tige de fraise3

17.48 €

1 6 jours 1.43940Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.44940Tige de fraise3

9.17 €

1 Disponible 10 jours 1.45940Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.46940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.47940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.48940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 6 jours 1.49940Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 10 jours 1.521044Tige de fraise3

17.48 €

1 Disponible 10 jours 1.531044Tige de fraise3

9.17 €

1 Disponible 10 jours 1.551044Tige de fraise3

17.48 €

1 6 jours 1.561044Tige de fraise3

10.12 €

1 Disponible 10 jours 1.571044Tige de fraise3

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiAlN With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Assistance technique