Top à usage unique avec arbre

Top à usage unique avec arbre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· This is the product you always wanted.
· The centrifugal force caused by rotation increases the diameter, making it ideal for inner surface polishing.
· Capable of heavy polishing with a soft touch.
· It is a retractable type, providing a large polishing area and beautiful finished surface.
· One-touch shaft attachment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOF1010
TOF107
TOF1510
TOF20154
TOF20155
TOF252510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Screw Hole Diameter
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

3.33 €

10 9 jours 1010240320000

3.33 €

10 8 jours 1010120320000

3.07 €

10 8 jours 151524034000

3.41 €

10 9 jours 201560323000

3.41 €

10 8 jours 20158034000

5.43 €

10 9 jours 2525240613000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Packaging Quantity(Book) 10

Assistance technique