Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-ND100M7 |
SG-ND100S7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 5 | 9 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[◎] / Aluminium[◎] | MIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth) | ||
12.04 € | 5 | 8 jours | Acier inoxydable[◎] / Aluminium[○] / Matériau en pierre[○] | S (Nylon Nonwoven Fabric) |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 120 | abrasive grain | Non applicable | Texture | coarse |
Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles