Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2DLCR0.5 |
2DLCR0.75 |
2DLCR1 |
2DLCR1.5 |
2DLCR1.25 |
2DLCR2 |
2DLCR2.5 |
2DLCR3 |
2DLCR3.5 |
2DLCR4 |
2DLCR4.5 |
2DLCR5 |
2DLCR5.5 |
2DLCR6.5 |
2DLCR7 |
2DLCR7.5 |
2DLCR8 |
2DLCR9 |
2DLCR10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Outer Diameter Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | 0~-0.03 | 3 | 1 | 10 | |
78.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 0~-0.03 | 4 | 1.5 | 10 | |
86.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 3 | 60 | 5 | 6 | 0~-0.03 | 5 | 2 | 15 | |
79.04 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 8 | 6 | 0~-0.03 | 8 | 3 | 15 | ||
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 4 | 60 | 6 | 6 | 0~-0.03 | 6 | 2.5 | 15 | |
79.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 12 | 6 | 0~-0.03 | 12 | 4 | 15 | |
89.28 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 90 | 14 | 6 | 0~-0.03 | 14 | 5 | 15 | ||
93.98 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 100 | - | 6 | 0~-0.03 | - | 6 | - | ||
112.98 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 11 | 100 | 20 | 8 | 0~-0.03 | 20 | 7 | 20 | ||
121.48 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 100 | - | 8 | 0~-0.03 | - | 8 | - | ||
108.29 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 14 | 120 | 25 | 10 | 0~-0.03 | 25 | 9 | 20 | ||
101.71 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 120 | - | 10 | 0~-0.03 | - | 10 | - | ||
144.26 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 17 | 120 | 30 | 12 | 0~-0.03 | 30 | 11 | 20 | ||
164.80 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 20 | 160 | 35 | 16 | 0~-0.03 | 35 | 13 | 20 | ||
213.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 21 | 160 | 38 | 16 | 0~-0.03 | 38 | 14 | - | ||
227.87 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 23 | 160 | 40 | 16 | 0~-0.03 | 40 | 15 | 20 | ||
257.22 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 160 | - | 16 | 0~-0.03 | - | 16 | - | ||
356.75 € | 1 | 6 jours | 9 | 27 | 180 | 50 | 20 | 0~-0.04 | 50 | 18 | 20 | ||
390.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 180 | - | 20 | 0~-0.04 | - | 20 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Under-head Length ℓ2(mm)
O.D. Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles