En carbure pour acier haute dureté, type extra-court FH-GDS

En carbure pour acier haute dureté, type extra-court FH-GDS
Developed for machining small diameter holes in hardened steel, it is suitable for high-precision and long-life machining of shallow holes (up to 3D or so)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FH-GDS-0.3
FH-GDS-0.4
FH-GDS-0.5
FH-GDS-0.6
FH-GDS-0.7
FH-GDS-0.8
FH-GDS-0.9
FH-GDS-1
FH-GDS-1.1
FH-GDS-1.2
FH-GDS-1.3
FH-GDS-1.4
FH-GDS-1.5
FH-GDS-1.6
FH-GDS-1.7
FH-GDS-1.8
FH-GDS-1.9
FH-GDS-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tool No.

89.38 €

1 6 jours 0.31.6388564030

99.08 €

1 6 jours 0.42.6388564040

87.63 €

1 6 jours 0.53388564050

80.48 €

1 6 jours 0.63.5388564060

74.04 €

1 6 jours 0.74.5388564070

69.96 €

1 6 jours 0.85388564080

67.03 €

1 6 jours 0.95.5388564090

62.60 €

1 6 jours 16388564100

58.38 €

1 6 jours 1.17428564110

58.38 €

1 6 jours 1.28428564120

58.38 €

1 6 jours 1.38428564130

58.38 €

1 6 jours 1.49428564140

58.38 €

1 6 jours 1.59428564150

52.37 €

1 6 jours 1.610428564160

52.37 €

1 6 jours 1.710428564170

52.37 €

1 6 jours 1.811428564180

52.37 €

1 6 jours 1.911428564190

52.37 €

1 6 jours 212468564200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier trempé et durci / High hardness steel Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible
Shank diameter(mm) 3 Tip angle(°) 140 Thinning Available
Type 4D or Less Coating Details FX Coating

Assistance technique