Type standard pour usinage général EX-GDR

Type standard pour usinage général EX-GDR
  • Remise sur volume
High-versatility type capable of non-step high-speed machining of up to 4 to 5 times the diameter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-GDR-3.85
EX-GDR-4.95
EX-GDR-5.25
EX-GDR-5.35
EX-GDR-5.85
EX-GDR-6.25
EX-GDR-6.95
EX-GDR-7.1
EX-GDR-7.2
EX-GDR-7.15
EX-GDR-7.45
EX-GDR-7.95
EX-GDR-8.75
EX-GDR-8.85
EX-GDR-9.2
EX-GDR-9.6
EX-GDR-9.15
EX-GDR-9.25
EX-GDR-9.35
EX-GDR-9.55
EX-GDR-9.75
EX-GDR-9.85
EX-GDR-9.95
EX-GDR-10
EX-GDR-11.1
EX-GDR-11.3
EX-GDR-12.9
EX-GDR-14.5
EX-GDR-15.5
EX-GDR-27
EX-GDR-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Thinning

22.30 €

1 Disponible 6 jours 3.854375Tige de fraise462138X Type

30.80 €

1 Disponible 6 jours 4.955296Tige de fraise662149R Type

35.40 €

1 6 jours 5.255296Tige de fraise662152R Type

35.40 €

1 Disponible 6 jours 5.3557101Tige de fraise662153R Type

40.70 €

1 Disponible 6 jours 5.8557101Tige de fraise662158R Type

50.10 €

1 6 jours 6.2563107Tige de fraise862162R Type

50.50 €

1 Disponible 6 jours 6.9569113Tige de fraise862169R Type

40.60 €

1 Disponible 6 jours 7.169113Tige de fraise860571R Type

40.60 €

1 Disponible 6 jours 7.269113Tige de fraise860572R Type

52.80 €

1 6 jours 7.1569113Tige de fraise862171R Type

52.80 €

1 Disponible 6 jours 7.4569113Tige de fraise862174R Type

58.80 €

1 Disponible 6 jours 7.9575119Tige de fraise862179R Type

72.90 €

1 Disponible 6 jours 8.7581131Tige de fraise1062187R Type

72.90 €

1 Disponible 6 jours 8.8581131Tige de fraise1062188R Type

53.10 €

1 Disponible 6 jours 9.281131Tige de fraise1060592R Type

58.20 €

1 Disponible 6 jours 9.687137Tige de fraise1060596R Type

81.10 €

1 Disponible 6 jours 9.1581131Tige de fraise1062191R Type

81.10 €

1 Disponible 6 jours 9.2581131Tige de fraise1062192R Type

81.10 €

1 6 jours 9.3581131Tige de fraise1062193R Type

91.30 €

1 Disponible 6 jours 9.5587137Tige de fraise1062195R Type

91.30 €

1 Disponible 6 jours 9.7587137Tige de fraise1062197R Type

91.30 €

1 Disponible 6 jours 9.8587137Tige de fraise1062198R Type

91.30 €

1 Disponible 6 jours 9.9587137Tige de fraise1062199R Type

58.20 €

1 Disponible 6 jours 1087137Straight shank1060600R Type

84.80 €

1 Disponible 6 jours 11.194151Tige de fraise1260611R Type

84.80 €

1 Disponible 6 jours 11.394151Tige de fraise1260613R Type

98.40 €

1 Disponible 6 jours 12.9101158Tige de fraise1260629R Type

131.70 €

1 6 jours 14.595155Tige de fraise1660645R Type

161.40 €

1 Disponible 6 jours 15.5100166Tige de fraise2060655R Type

427.50 €

1 Disponible 6 jours 27150230Tige de fraise3260770R Type

454.80 €

1 6 jours 30155235Tige de fraise3260800R Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130

Assistance technique