Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.5 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8599005 | Four Facet Point | |
18.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8599010 | Four Facet Point | |
17.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 8599011 | Four Facet Point | |
12.81 € | 1 | 6 jours | 1.46 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 8608146 | Four Facet Point | ||
11.68 € | 1 | 6 jours | 1.58 | 10 | 42 | Tige de fraise | 3 | 8608158 | X Type | ||
15.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 12 | 44 | Tige de fraise | 3 | 8599020 | X Type | |
17.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 16 | 48 | Straight shank | 3 | 8599030 | X Type | |
21.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.5 | 20 | 52 | Tige de fraise | 4 | 8599035 | X Type | |
23.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 22 | 54 | Tige de fraise | 4 | 8599039 | X Type | |
15.09 € | 1 | 6 jours | 3.55 | 20 | 52 | Tige de fraise | 4 | 8608355 | X Type | ||
23.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 22 | 54 | Straight shank | 4 | 8599040 | R Type | |
36.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 28 | 72 | Tige de fraise | 6 | 8599057 | R Type | |
23.40 € | 1 | 6 jours | 5.55 | 28 | 72 | Tige de fraise | 6 | 8608555 | R Type | ||
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 31 | 75 | Tige de fraise | 8 | 8599061 | R Type | |
42.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 34 | 78 | Tige de fraise | 8 | 8599074 | R Type | |
57.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 43 | 93 | Straight shank | 10 | 8599100 | R Type | |
62.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.3 | 43 | 100 | Tige de fraise | 12 | 8599103 | R Type | |
69.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.7 | 47 | 104 | Tige de fraise | 12 | 8599107 | R Type | |
77.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.4 | 47 | 104 | Tige de fraise | 12 | 8599114 | R Type | |
96.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.8 | 51 | 108 | Tige de fraise | 12 | 8599128 | R Type |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Fonte / Titane | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Tip angle(°) | 130 |
Coating Details | WDI coated |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles