Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V-DR-SFT-M4X0.7
Référence pièce
|
---|
V-DR-SFT-M4X0.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
50.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) |
Tap Type | Taraud en spirale | Coating Y/N | N/A | Coating Type | TiCN |
L(mm) | 65 | Accuracy | OH3 | Length under neck(mm) | 21 |
Shank diameter(mm) | 5 | Number of Grooves | 2 | Drill Diameter | 3.35 |
Thread Length(mm) | 4.9 | Tool No. | 22583 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds-forets, taraud en spirale avec foret V-DR-SFT, le numéro d'article est le suivant: V-DR-SFT-M4X0.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V-DR-SFT-M4X0.7.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles