2 cannelures, type extra-long MG-EXDL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EXDL-3
MG-EXDL-4
MG-EXDL-5
MG-EXDL-6
MG-EXDL-8
MG-EXDL-10
MG-EXDL-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

63.81 €

1 6 jours 3206608539306

74.04 €

1 6 jours 4326708539308

88.35 €

1 6 jours 5406808539310

93.35 €

1 6 jours 6406808539312

106.71 €

1 6 jours 86381108539316

137.58 €

1 6 jours 1075101258539320

193.92 €

1 6 jours 1290121508539324

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique