2 cannelures, longue tige, type standard pour graphite GF-LS-EDR

2 cannelures, longue tige, type standard pour graphite GF-LS-EDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-LS-EDR-2
GF-LS-EDR-3
GF-LS-EDR-4
GF-LS-EDR-5
GF-LS-EDR-6
GF-LS-EDR-7
GF-LS-EDR-8
GF-LS-EDR-9
GF-LS-EDR-10
GF-LS-EDR-11
GF-LS-EDR-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

105.13 €

1 6 jours 21041002585269021.9

105.13 €

1 6 jours 31541004085269032.9

112.86 €

1 10 jours 42041006085269043.9

124.01 €

1 6 jours 52561407085269054.8

128.31 €

1 6 jours 63061408085269065.8

139.46 €

1 6 jours 7356160-8526907-

161.78 €

1 6 jours 840816010085269087.8

177.22 €

1 6 jours 9458180-8526909-

208.13 €

1 6 jours 10501018012085269109.7

232.16 €

1 6 jours 115510200-8526911-

266.49 €

1 6 jours 126512200130852691211.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique