• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, type hémisphérique GX-EBD-SF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GX-EBD-SF-R5X10
GX-EBD-SF-R6X12
GX-EBD-SF-R8X16
GX-EBD-SF-R10X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

56.95 €

1 6 jours 510326103000100

68.32 €

1 6 jours 612346123000120

98.58 €

1 6 jours 8164910163000160

142.46 €

1 6 jours 10205812203000200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion NA

Assistance technique