2 cannelures, type hémisphérique (type robuste) WXL-HS-EBD

2 cannelures, type hémisphérique (type robuste) WXL-HS-EBD
  • Remise sur volume
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Can be used for a wide range of work materials and cutting areas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXL-HS-EBD-R0.1X0.4X4
WXL-HS-EBD-R0.2X0.8X4
WXL-HS-EBD-R0.3X1.1X4
WXL-HS-EBD-R0.4X2X4
WXL-HS-EBD-R0.5X1.5X4
WXL-HS-EBD-R0.6X3X4
WXL-HS-EBD-R0.75X2X4
WXL-HS-EBD-R1X3X4
WXL-HS-EBD-R1.5X4.5X4
WXL-HS-EBD-R2X6X6
WXL-HS-EBD-R2.5X8
WXL-HS-EBD-R3X10
WXL-HS-EBD-R4X12
WXL-HS-EBD-R5X15
WXL-HS-EBD-R6X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. Grip Margin (Reference)
(mm)

85.30 €

1 Disponible 6 jours 0.10.4354-0.005~+0.005310702027

46.70 €

1 Disponible 6 jours 0.20.8354-0.005~+0.005310704027

41.80 €

1 Disponible 6 jours 0.31.1354-0.005~+0.005310706027

41.80 €

1 Disponible 6 jours 0.42354-0.005~+0.005310708026

51.00 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5404-0.005~+0.005310710032

54.00 €

1 Disponible 6 jours 0.63404-0.005~+0.005310712031

60.10 €

1 Disponible 6 jours 0.752404-0.005~+0.005310715032

45.70 €

1 Disponible 6 jours 13404-0.005~+0.005310720031

56.10 €

1 Disponible 6 jours 1.54.5404-0.005~+0.005310730030

50.10 €

1 Disponible 6 jours 26406-0.005~+0.005310740026

62.80 €

1 Disponible 6 jours 2.58406-0.005~+0.005310850025

60.10 €

1 Disponible 6 jours 310456-0.007~+0.003310860026

105.20 €

1 Disponible 6 jours 412558-0.007~+0.003310862032

117.40 €

1 Disponible 6 jours 5156510-0.007~+0.003310864038

185.90 €

1 6 jours 6187012-0.007~+0.003310866038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique