Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 60 | 4 | 1 | 8503410 | |
93.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 3 | 60 | 4 | 1.2 | 8503412 | |
93.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 3.5 | 60 | 4 | 1.4 | 8503414 | |
93.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 4 | 60 | 4 | 1.6 | 8503416 | |
93.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 4.5 | 60 | 4 | 1.8 | 8503418 | |
93.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4 | 60 | 4 | 1.5 | 8503415 | |
99.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 5 | 60 | 6 | 2 | 8503420 | |
99.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | 8503430 | |
105.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 6 | 70 | 6 | 2.5 | 8503425 | |
105.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | 8503435 | |
99.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 80 | 6 | 4 | 8503440 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 70 | 4 | 4 | 8503441 | |
107.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 90 | 6 | 5 | 8503450 | |
122.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 8503460 | |
158.00 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 110 | 8 | 8 | 8503480 | ||
203.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 125 | 10 | 10 | 8503500 | |
259.60 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 140 | 12 | 12 | 8503520 | ||
571.50 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 160 | 16 | 16 | 8503560 | ||
899.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 38 | 180 | 20 | 20 | 8503600 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles