Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DG-CPR-3XR0.2X0X16
Référence pièce
|
---|
DG-CPR-3XR0.2X0X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (reference) L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.62 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 16 | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | 2.9 | 8554562 | 18.48 |
Loading...
work material | Graphite | Type | Rayon à col long | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Neck Section Taper Half Angle(°) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise type crayon / à long cou, 2 cannelures / 4 cannelures, type à rayon d'angle DG-CPR, le numéro d'article est le suivant: DG-CPR-3XR0.2X0X16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DG-CPR-3XR0.2X0X16.
Configurer
Propriétés de base
Machining Application
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8 |
DG-CPR-3XR0.2X0X20 |
DG-CPR-3XR0.2X0X40 |
DG-CPR-4XR0.2X0X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (reference) L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.70 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 4 | Plongée (avance Z) / Rainure / Surface incurvée / Latéral / Rabot | 0.46 | 8554511 | 10.98 | ||
123.80 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 6 | Plongée (avance Z) / Rainure / Surface incurvée / Latéral / Rabot | 0.46 | 8554512 | 12.98 | ||
89.92 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 8 | Plongée (avance Z) / Rainure / Surface incurvée / Latéral / Rabot | 0.46 | 8554513 | 14.98 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 20 | Plongée (avance Z) / Rainure / Surface incurvée / Latéral / Rabot | 2.9 | 8554563 | 22.48 | ||
119.17 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 80 | 4 | 40 | Plongée (avance Z) / Rainure / Surface incurvée / Latéral / Rabot | 2.9 | 8554564 | 42.48 | ||
121.33 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.2 | 6 | 4 | 80 | 4 | 40 | Surface incurvée / Latéral / Rabot | 3.9 | 8554581 | - |