Fraise d'ébauche, type court EX-REES (EX-REES-6)

Fraise d'ébauche, type court EX-REES EX-REES-6
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EX-REES-6

Marque: OSG

Prix: 31.28

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 13 mm

Number of flutes: 4 sheet

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 57 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX-REES-6

Référence pièce
EX-REES-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

31.28 €

1 Disponible 6 jours 613465781506

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Vous vous trouvez sur la page de Fraise d'ébauche, type court EX-REES, le numéro d'article est le suivant: EX-REES-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-REES-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EX-REES-14
EX-REES-15
EX-REES-16
EX-REES-7
EX-REES-8
EX-REES-9
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

52.57 €

1 Disponible 6 jours 14264128381514

54.97 €

1 Disponible 6 jours 15264128381515

58.42 €

1 Disponible 6 jours 16324169281516

34.04 €

1 Disponible 6 jours 7164106681507

34.04 €

1 Disponible 6 jours 8194106981508

38.25 €

1 6 jours 9194106981509

Assistance technique