Fraise en bout / TiN / Revêtement TiN (fraise d'ébauche à queue longue et pas fin / type court) / TIN-LS-RESF

Fraise en bout / TiN / Revêtement TiN (fraise d'ébauche à queue longue et pas fin / type court) / TIN-LS-RESF
  • Remise sur volume
Roughing end mill with TiN coating. Blade shaped to emphasize chip discharge performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-LS-RESF-6
TIN-LS-RESF-7
TIN-LS-RESF-8
TIN-LS-RESF-10
TIN-LS-RESF-12
TIN-LS-RESF-14
TIN-LS-RESF-15
TIN-LS-RESF-16
TIN-LS-RESF-18
TIN-LS-RESF-20
TIN-LS-RESF-22
TIN-LS-RESF-25
TIN-LS-RESF-28
TIN-LS-RESF-30
TIN-LS-RESF-32
TIN-LS-RESF-35
TIN-LS-RESF-40
TIN-LS-RESF-45
TIN-LS-RESF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.46 €

1 6 jours 6113Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées68071356

50.27 €

1 6 jours 7143Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées88071357

50.27 €

1 Disponible 6 jours 8173Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées88571358

56.47 €

1 6 jours 10223Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1010071360

70.89 €

1 6 jours 12263Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1211071362

78.71 €

1 Disponible 6 jours 14263Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1211071364

82.31 €

1 Disponible 6 jours 15263Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1612071365

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16323Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1612571366

96.73 €

1 6 jours 18323Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1612571368

90.46 €

1 6 jours 20383Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2014071370

105.62 €

1 6 jours 22383Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2014071372

127.29 €

1 6 jours 25454Rabot / Latéral / Rainure2516071375

149.16 €

1 6 jours 28454Rabot / Latéral / Rainure2516071378

188.50 €

1 6 jours 30454Rabot / Latéral / Rainure2516071380

217.75 €

1 6 jours 32534Rabot / Latéral / Rainure2517071382

257.83 €

1 6 jours 35536Rabot / Latéral / Rainure3217571385

354.25 €

1 6 jours 40636Rabot / Latéral / Rainure3218571390

458.25 €

1 6 jours 45636Rabot / Latéral / Rainure3218571395

557.49 €

1 6 jours 50756Rabot / Latéral / Rainure4221071400

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment TiN

Assistance technique