Revêtement TiN (2 cannelures, type hémisphérique) EX-TIN-EBD

Revêtement TiN (2 cannelures, type hémisphérique) EX-TIN-EBD
Adopts a TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-EBD-R1X2
EX-TIN-EBD-R1.5X3
EX-TIN-EBD-R2X4
EX-TIN-EBD-R2.5X5
EX-TIN-EBD-R3X6
EX-TIN-EBD-R3.5X7
EX-TIN-EBD-R4X8
EX-TIN-EBD-R4.5X9
EX-TIN-EBD-R5X10
EX-TIN-EBD-R6X12
EX-TIN-EBD-R7X14
EX-TIN-EBD-R8X16
EX-TIN-EBD-R9X18
EX-TIN-EBD-R10X20
EX-TIN-EBD-R11X22
EX-TIN-EBD-R12.5X25
EX-TIN-EBD-R15X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

43.66 €

1 6 jours 15506830622

43.66 €

1 6 jours 1.58606830633

43.66 €

1 6 jours 28706830644

43.66 €

1 6 jours 2.510806830655

43.66 €

1 6 jours 312906830666

51.07 €

1 6 jours 3.514906830677

51.07 €

1 6 jours 4141008830688

60.88 €

1 6 jours 4.5181008830699

60.88 €

1 6 jours 518100108307010

72.70 €

1 6 jours 622110128307212

90.12 €

1 6 jours 726110128307414

98.58 €

1 6 jours 830140168307616

114.29 €

1 6 jours 934140168307818

137.04 €

1 6 jours 1038160208308020

246.08 €

1 8 jours 114516020-22

171.71 €

1 6 jours 12.550180258308525

245.38 €

1 6 jours 1555180258309030

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating TiN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available
Shape Ball

Assistance technique