Série de tarauds en spirale, pour alliage non ferreux, trous profonds EX-B-DH-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds en spirale, pour alliage non ferreux, trous profonds EX-B-DH-SFT
  • Remise sur volume
Suitable for cases where damage to the tap due to jamming of chips and galling of female threads are likely to occur in a blind hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-B-DH-SFT-OH2-M8X1.25
EX-B-DH-SFT-OH2-M10X1.5
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

11.71 €

1 Disponible 6 jours M81.2570376.213Available19101

14.22 €

1 Disponible 6 jours M101.57541715Available19121

34.24 €

1 6 jours M161.5955212.520-19208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy OH2
Number of Grooves 3

Assistance technique