Série de tarauds à main pour usage général HT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HT-1.5P-3/8-32UNEF
HT-1.5P-5/16-32UNEF
HT-1.5P-M2.6X0.45
HT-1.5P-M4.5X0.75
HT-1.5P-M5X0.8
HT-1.5P-M6X0.5
HT-1.5P-M8X1.25
HT-1.5P-M10X1.25
HT-1.5P-M14X1
HT-1.5P-M15X1
HT-1.5P-M22X2
HT-1.5P-M28X1
HT-1.5P-M33X2
HT-1.5P-M35X1.5
HT-1.5P-M38X3
HT-5P-5/16-18UNC
HT-5P-5/16-32UNEF
HT-5P-7/16-14UNC
HT-5P-11/16-12UN
HT-5P-M1X0.25
HT-5P-M5.5X0.5
HT-5P-M6X0.5
HT-5P-M8X1.25
HT-5P-M14X0.5
HT-5P-M22X0.5
HT-5P-M22X2
HT-5P-NO0-80UNF
HT-5P-NO8-32UNC
HT-5P-NO12-28UNF
HT-9P-M1X0.25
HT-9P-M1.4X0.3
HT-9P-M4.5X0.75
HT-9P-M5X0.5
HT-9P-M5X0.8
HT-9P-M5.5X0.5
HT-9P-M8X0.75
HT-9P-M9X1
HT-9P-M10X0.75
HT-9P-NO4-40UNC
HT-H-SM7/32-32#2
HT-H-SM9/64-40#2
HT-H-SM9/64-40#3
HT-H-SM11/32-28#2
HT-H-SM11/32-28#3
HT-H-W1-1/4-7#2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

24.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

Unified3/8UN321.5P75OH2417424-4153

16.82 €

1 Disponible 6 jours Unified5/16UN321.5P70OH2376.1422-4113

10.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM2.60.451.5P44OH1-339.5Available353

8.29 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM4.50.751.5P55OH2215313Available483

8.46 €

1 Jour même

Stock

MétriqueM50.81.5P60OH2245.5316Available513

13.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM60.51.5P62OH1296315Available603

11.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM81.251.5P70OH2376.2422-643

14.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM101.251.5P75OH2417424-743

31.44 €

1 Jour même

Stock

MétriqueM1411.5P88OH24810.5430-1013

39.95 €

1 6 jours MétriqueM1511.5P95OH25010.5430-1083

80.51 €

1 6 jours MétriqueM2221.5P115OH36317438-1513

148.05 €

1 6 jours MétriqueM2811.5P105OH24521430-1833

157.99 €

1 6 jours MétriqueM3321.5P110OH34725437-1973

170.62 €

1 6 jours MétriqueM351.51.5P110OH34726437-2083

207.63 €

1 6 jours MétriqueM3831.5P165OH38528460-2203

11.48 €

1 Disponible 6 jours Unified5/16UN185P70OH2376.1422-4092

16.82 €

1 Disponible 6 jours Unified5/16UN325P70OH2376.1422-4112

17.42 €

1 6 jours Unified7/16UN145P80OH2488429-4172

157.99 €

1 6 jours Unified1"1/16UN125P105OH24722437-4772

22.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM10.255P30OH1-335.5Available62

11.60 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM5.50.55P60OH1255.5315Available572

13.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM60.55P62OH1296315Available602

11.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM81.255P70OH2376.2422-642

42.83 €

1 Jour même

Stock

MétriqueM140.55P70OH13410.5415-1032

109.10 €

1 Jour même

Stock

MétriqueM220.55P85OH23017415-1542

80.51 €

1 6 jours MétriqueM2225P115OH36317438-1512

22.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

UnifiedNo0UN805P36OH1-338Available3812

8.99 €

1 Disponible 6 jours UnifiedNo8UN325P52OH2215313Available3962

10.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

UnifiedNo12UN285P60OH2255.5317Available4032

22.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM10.259P30OH1-335.5Available61

18.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM1.40.39P34OH1-337Available101

8.29 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM4.50.759P55OH2215313Available481

11.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM50.59P60OH1245.5315Available531

8.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM50.89P60OH2245.5316Available511

13.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM5.50.59P60OH1255.5315Available571

16.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM80.759P70OH2356.2420-661

15.12 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM919P72OH2387422-701

20.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM100.759P75OH2377420-761

9.25 €

1 Disponible 6 jours UnifiedNo4UN409P44OH1-3311Available3891

12.11 €

1 Disponible 6 jours Machine à coudreSM7/32325P60OH2-5.5-22-8682

11.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

Machine à coudreSM9/64405P48OH1-4-18-8632

11.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

Machine à coudreSM9/64401.5P48OH1-4-18-8633

16.92 €

1 Disponible 6 jours Machine à coudreSM11/32285P70OH2-7-30-8782

16.92 €

1 Disponible 6 jours Machine à coudreSM11/32281.5P70OH2-7-30-8783

168.82 €

1 6 jours WhitworthW1"1/475P145JIS2-24-70-5582

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à main
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Screw Left and Right Right Screw

Assistance technique