Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5
Référence pièce
|
---|
EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
10.21 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Cobalt HSS | Work material | Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) |
Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Non revêtu | L(mm) | 46 | Accuracy | OH4 |
Length under neck(mm) | 19 | Shank diameter(mm) | 4 | Number of Grooves | 4 |
Thread Length(mm) | 11 | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Tool No. | 24421 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds à main pour résine EX-PLA-HT, le numéro d'article est le suivant: EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles