Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud parallèle pour tuyaux en carbure OT-SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud parallèle pour tuyaux en carbure OT-SPT
To match the form of the workpiece, point types have been made available for through holes, and spiral types for blind holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-SPT-1/2-14
OT-SPT-1/4-19
OT-SPT-1/8-28
OT-SPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

247.54 €

1 6 jours G1/21480183523425

177.12 €

1 6 jours G1/41962112823423

121.33 €

1 6 jours G1/8285581923422

185.79 €

1 6 jours G3/81965142823424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallèle pour tuyaux Chamfer threads 3P Tool Material Type Carbure
Work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Assistance technique