• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise POWER "Z" MSZ345 avec revêtement MUGEN (MSZ345-4)

Fraise POWER "Z" MSZ345 avec revêtement MUGEN MSZ345-4
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MSZ345-4

Marque: NS TOOL

Prix: 62.53

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 4 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 50 mm

(γ) Neck Angle: 9 °


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSZ345-4

Référence pièce
MSZ345-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

62.53 €

1 6 jours 48650908-00133-004000~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Vous vous trouvez sur la page de Fraise POWER "Z" MSZ345 avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MSZ345-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSZ345-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSZ345-1.3
MSZ345-1.4
MSZ345-1.5
MSZ345-4.8
MSZ345-5
MSZ345-5.6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

81.20 €

1 Disponible 6 jours 1.32445908-00133-001300~-0.02

81.20 €

1 Disponible 6 jours 1.42.1445908-00133-001400~-0.02

49.89 €

1 Disponible 6 jours 1.52.3445908-00133-001500~-0.02

89.40 €

1 6 jours 4.89.6650908-00133-004800~-0.02

81.20 €

1 Disponible 6 jours 510650908-00133-005000~-0.02

113.63 €

1 Disponible 6 jours 5.611.4655908-00133-005600~-0.02

Assistance technique